(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
คุณสามารถเปรียบเทียบความหยาบ พื้นผิว ที่ระบุใน มาตรฐาน JIS ได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้วของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
GASA |
GASB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความหยาบ | พื้นผิว ตัดแก๊ส (m / m) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,774.48 | NKD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.10m/m~0.60m/m | 0.10, 0.12, 0.16, 0.25, 0.60 | แก๊ส ส่วน A | ||
฿ 2,774.48 | NKD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.04m/m~0.18m/m | 0.04, 0.05, 0.10, 0.12, 0.18 | แก๊ส ส่วน B |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวอย่าง มาตรฐาน ความหยาบ | วิธีการประมวลผล | การตัดการเชื่อมต่อแก๊ส | สรุป | 1 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง