(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สองหน่วยใน 1 คู่ การเก็บผิวละเอียดที่แม่นยำสำหรับพื้นผิวดูดและพื้นผิวอื่นๆ ที่ใช้แล้วทั้งหมด
·สามารถเปิดและปิดได้โดยการหมุน 90° ด้วย ไขควง ฯลฯ ที่ พื้นผิว ด้านหลัง
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อดึงดูดแท่งทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเมื่อจัดการกับอุปกรณ์วัดด้วยแสง ฯลฯ (ชนิดไม่กันน้ำ)
รหัสสินค้า |
---|
KMV-M020 |
KMV-M025 |
KMV-M032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดของ แม่เหล็ก (N) | ขนาด: B (มม.) | ขนาด: B1 (มม.) | ขนาด: B2 (มม.) | ขนาด: B3 (มม.) | ขนาด: L (มม.) | ขนาด: H (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้ได้สูงสุด | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,330.00 ฿ 22,290.80 | KAN MAGNET TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 71 วัน | 9.8(1kgf) | 20 | 12 | 2.0 | 4 | 20 | 20 | ø15 | 0.06×2 | ||
฿ 32,410.00 ฿ 24,631.60 | KAN MAGNET TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 71 วัน | 19.6(2kgf) | 25 | 15 | 2.5 | 5 | 25 | 25 | ø20 | 0.13×2 | ||
฿ 35,490.00 ฿ 26,972.40 | KAN MAGNET TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 71 วัน | 49(5kgf) | 32 | 20 | 3.0 | 6 | 32 | 32 | ø25 | 0.24×2 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | บล็อค แม่เหล็ก | การดูดซับใบหน้า | เครื่องบิน V | ใช้ | ใช้เพื่อดึงดูดแท่งเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเมื่อจัดการกับเครื่องมือวัดด้วยแสง (ชนิดไม่กันน้ำ) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | สองหน่วยในหนึ่งคู่ การเก็บผิวละเอียดอย่างแม่นยำสำหรับพื้นผิวดูดและพื้นผิวที่ใช้แล้วอื่นๆ ทั้งหมด | คุณสมบัติ 2 | บล็อกสามารถเปิดและปิดได้โดยหมุน 90° โดยใช้ ไขควง ที่ด้านหลัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง