(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจแหวนสองด้าน (ชนิด N)

ประแจแหวนสองด้าน (ชนิด N)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 790.05 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RM-17X21N SALE
RM-19X21N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รับประกัน แรงบิด
(n · m)

฿ 790.05

฿ 759.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 17×21 ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 28.5 ขนาดเล็ก: 308.9, ขนาดใหญ่: 426.6

฿ 910.99

฿ 876.01

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 19×21 ขนาดเล็ก: 26 / ขนาดใหญ่: 28.5 ขนาดเล็ก: 367.7, ขนาดใหญ่: 426.6

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประแจแหวน เดี่ยวจบ
  • กลไก เฟืองวงล้อ
    ที่รวมอยู่
  • หมุน (ดิ้น)
    ไม่รวม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    310
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • น้ำหนัก(ก.)
    420
  • วัสดุ
    S55C/Cr-V
  • สเปค
    พื้นผิว 12 ด้าน
  • คุณสมบัติ
    บอดี้หลักผ่านการหลอม จึงมีความแข็งแรงที่ยอดเยี่ยม ส่วนหัวผ่านการเติมเต็มรูระหว่างกระบวนการกลึงและให้แรงขันของประแจแหวนที่ราบรื่น ส่วนปลายแหลมสะดวกเมื่อต้องการจัดเรียงรูในเหล็กกล้าให้ตรงกัน และอื่นๆ มีรูสำหรับร้อยสายนิรภัยขนาด ⌀4.5 มม. สองรู พื้นผิวมีการเคลือบผิว Parkerizing กันลื่น

รายละเอียดสินค้า

ประแจขันฟรี สองด้านมีประสิทธิภาพชนิดยอดนิยม
[คุณสมบัติ]
· จำนวน ซี่, แถว, ชุด 24 ซี่ (ให้อาหาร 15°) ส่วนจัดตำแหน่งรูสลักเหมาะสำหรับการจัดตำแหน่งรูในโครงเหล็ก ฯลฯ
·ไม่เพียง แต่ ตัวเครื่อง แต่ยังรวมถึง เขี้ยว ทำจากโลหะปลอมเพื่อความแข็งแรงที่เหนือกว่า
·รูในส่วนหัวจะเต็มไปในระหว่างการประมวลผลเพื่อรักษาการขับขี่ที่ราบรื่น
·มี 2 รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม. สำหรับสายนิรภัย
· พื้นผิว มีการ การขัดเงา การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing) กันลื่น
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบนั่งร้านและการก่อสร้างแบบหล่อ
· ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ช่างก่อสร้างนั่งร้านไปจนถึงเกษตรกรและลงมือทำด้วยตัวเอง

รหัสรุ่น
RM-17X21N SALE
RM-19X21N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รับประกัน แรงบิด
(n · m)

฿ 790.05

฿ 759.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 17×21 ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 28.5 ขนาดเล็ก: 308.9, ขนาดใหญ่: 426.6

฿ 910.99

฿ 876.01

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 19×21 ขนาดเล็ก: 26 / ขนาดใหญ่: 28.5 ขนาดเล็ก: 367.7, ขนาดใหญ่: 426.6

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1