(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HT-24 |
HT-32 |
HT-38 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
JAN Code | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,226.26 ฿ 782.97 |
TOP STRAIGHT MONKEY WRENCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 230 | 4975180132505 | 57.5 | ||
฿ 1,396.63 ฿ 993.00 |
TOP STRAIGHT MONKEY WRENCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 240 | 4975180132512 | 65 | ||
฿ 1,593.40 ฿ 1,145.02 |
TOP STRAIGHT MONKEY WRENCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 265 | 4975180132529 | 72 |
เครื่องมือ มาตรฐาน ประแจเลื่อน
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ปลอมแปลงที่มีประสิทธิภาพ 23 องศา
·การโยกเยกในแนวตั้งถูกระงับโดยการใช้สกรูตัวหนอน
·หลังจากการกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (JIS) ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองครั้งแรก
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอด โบลท์ และ น็อต ออกจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานท่อ วัสดุ ไฟฟ้ายานพาหนะการก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
HT-24 |
HT-32 |
HT-38 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
JAN Code | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,226.26 ฿ 782.97 |
TOP STRAIGHT MONKEY WRENCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 230 | 4975180132505 | 57.5 | ||
฿ 1,396.63 ฿ 993.00 |
TOP STRAIGHT MONKEY WRENCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 240 | 4975180132512 | 65 | ||
฿ 1,593.40 ฿ 1,145.02 |
TOP STRAIGHT MONKEY WRENCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 265 | 4975180132529 | 72 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง