(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
ECS-8 |
ECS-10 |
ECS-12 |
ECS-13 |
ECS-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความลึกของส่วนหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.60 ฿ 368.01 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 45 | 12.7 | 15 | ||
฿ 450.25 ฿ 367.99 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 45 | 14.5 | 15 | ||
฿ 433.66 ฿ 413.02 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 45 | 17.5 | 20 | ||
฿ 445.72 ฿ 431.01 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 45 | 17.9 | 20 | ||
฿ 446.49 ฿ 431.00 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 50 | 19.5 | 20 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มีให้เลือกทั้งแบบ แบบใช้ไฟฟ้า และแบบ แมนวล
[คุณสมบัติ]
·ความยาวของส่วน ก้าน หกเหลี่ยม 6.35 มม. สามารถติดกับ ไขควงอิมแพค ได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้งาน
·ติดบนแว่นตา 13 มม. เพื่อใช้งานด้วยตนเอง
·ส่วนหกเหลี่ยม 13 มม. มีลูกบอล ป้องกันร่วง
· ผลิตในญี่ปุ่นโดยใช้วัสดุที่คัดสรรมาอย่างดี , มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความอุ่นใจที่ไม่เหมือนใครสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ โบลท์ และ น็อต ของอุปกรณ์และท่อที่ติดและถอดออก
· สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดยเชื่อมต่อกับประแจแร็กเก็ตหรือประแจวงแบบแขวน
รหัสรุ่น |
---|
ECS-8 |
ECS-10 |
ECS-12 |
ECS-13 |
ECS-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความลึกของส่วนหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.60 ฿ 368.01 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 45 | 12.7 | 15 | ||
฿ 450.25 ฿ 367.99 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 45 | 14.5 | 15 | ||
฿ 433.66 ฿ 413.02 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 45 | 17.5 | 20 | ||
฿ 445.72 ฿ 431.01 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 45 | 17.9 | 20 | ||
฿ 446.49 ฿ 431.00 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 50 | 19.5 | 20 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง