(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต สำหรับติดตั้งตัวคั่น (รูปถ้วย) สำหรับ สว่านไฟฟ้า

ซ็อกเก็ต สำหรับติดตั้งตัวคั่น (รูปถ้วย) สำหรับ สว่านไฟฟ้า

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 534.68 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EHT-2.5 SALE
EHT-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู น้ำหนัก
(ก.)
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 535.45

฿ 525.01

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน W5/16 นิ้ว 60 8

฿ 534.68

฿ 525.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน W3/8 นิ้ว 55 9.5

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ลูกบล็อก (สำหรับ สว่านไฟฟ้า)
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    82
  • การวัด เพลา(มิลลิเมตร)
    6.35
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก(มิลลิเมตร)
    39
  • วัสดุ
    SCM435
  • ขนาด บรรจุภัณฑ์ (สูง x กว้าง)(มิลลิเมตร)
    125×35
  • รับประกัน แรงบิด(n · m)
    75
  • คุณสมบัติ
    ภายใน ซ็อกเก็ต เป็นลักษณะเฉพาะ ส่วน ก้าน หกเหลี่ยมเป็นแบบ การสวมอัด ทนต่อการบิดและหัก (รองรับ 7.2 V, 14.4 V, 18 V)

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้า สำหรับติดตั้งตัวคั่น (แบบถ้วย)
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ภายในมี รูปทรง เฉพาะด้าน สำหรับตัวคั่นและตัวคั่นถ้วย
· ก้าน หกเหลี่ยมเป็นแบบ การสวมอัด และทนต่อแรงบิดและ ความเค้น ดัด ( รองรับการใช้งาน 18 V)
·ผลิตในญี่ปุ่นโดยใช้วัสดุคัดสรรมาอย่างดี
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานที่ติดตั้งตัวคั่นบน วัสดุ แบบหล่อ

รหัสรุ่น
EHT-2.5 SALE
EHT-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู น้ำหนัก
(ก.)
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 535.45

฿ 525.01

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน W5/16 นิ้ว 60 8

฿ 534.68

฿ 525.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน W3/8 นิ้ว 55 9.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1