• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Socket Beacon for Electric Drill with Tip

Socket Beacon for Electric Drill with Tip

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

Carbide Tip Removes Concrete Clogs

[Features]
· The carbide tip part destroys the mortar adhered to the beacon and surely catches the nut inside the beacon.
· Uses carefully selected materials made in Japan.

Basic Specifications

  • Product Type
    Socket Bit (For Electric Drill)
  • Opposite side dimensions(mm)
    12
  • Overall Length(mm)
    105
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Socket Depth(mm)
    52
  • Material
    SCM435

Catalog
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
7 Day(s) or more
-

Part Number : EPS-12T
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Socket Bit (For Electric Drill)
  • Opposite side dimensions(mm)
    12
  • Overall Length(mm)
    105
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Socket Depth(mm)
    52
  • Material
    SCM435
  • Weight(g)
    75
  • Socket Section Outer Diameter(mm)
    19.5
  • Hexagonal Section Depth(mm)
    11
  • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
    160×35
  • Guaranteed Torque(N·m)
    47
  • Features
    The carbide tip part destroys the mortar adhered to the beacon and surely catches the nut inside the beacon.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ