(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สั้นสำหรับ สว่านไฟฟ้า

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สั้นสำหรับ สว่านไฟฟ้า

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EHS-814S

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ลูกบล็อก (สำหรับ สว่านไฟฟ้า)
  • ขนาดด้านตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    8 ~ 14
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    55
  • การวัด เพลา(มิลลิเมตร)
    6.35
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • วัสดุ
    SCM435
  • น้ำหนัก(ก.)
    180
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    EHS-8, 10, 12, 13, 14
  • ขนาด บรรจุภัณฑ์ (สูง x กว้าง)(มิลลิเมตร)
    140 × 70
  • คุณสมบัติ
    ส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มี พื้นผิว หกเหลี่ยมที่ไม่ทำลายมุมของ โบลท์ และ น็อตมิติ ความลึกของชิ้นส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จับคู่เพื่อให้พอดีกับ สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย ของแต่ละขนาดมีตัว โฮลเดอร์ บิต
รหัสรุ่น
EHS-814S SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 860.41

฿ 739.01

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ลูกบล็อก (สำหรับ สว่านไฟฟ้า)
  • ขนาดด้านตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    10 / 12 / 8 / 13 / 14
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    55
  • การวัด เพลา(มิลลิเมตร)
    6.35
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • วัสดุ
    SCM435
  • น้ำหนัก(ก.)
    180
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    EHS-8, 10, 12, 13, 14
  • ขนาด บรรจุภัณฑ์ (สูง x กว้าง)(มิลลิเมตร)
    140 × 70
  • คุณสมบัติ
    ส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มี พื้นผิว หกเหลี่ยมที่ไม่ทำลายมุมของ โบลท์ และ น็อตมิติ ความลึกของชิ้นส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จับคู่เพื่อให้พอดีกับ สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย ของแต่ละขนาดมีตัว โฮลเดอร์ บิต

รายละเอียดสินค้า

สำหรับติด / ถอด สกรู หกเหลี่ยมต่างๆ

[คุณสมบัติ]
· EHS-17 และขาหกเหลี่ยมที่สูงกว่าเป็นแบบกดเพื่อความต้านทานต่อการบิดและการแตกหัก (รองรับ 7.2 V, 14.4 V, 18 V)
·ส่วนของช่องเสียบเป็นแบบพื้นผิวหกเหลี่ยมที่ไม่ทำให้มุมของโบลท์และน็อตเสียหาย
· มิติ ความลึกของชิ้นส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จับคู่เพื่อให้พอดีกับ โบลท์ และ น็อต แต่ละขนาด
· ใช้วัสดุที่คัดสรรมาอย่างดี ผลิตในญี่ปุ่น
· EDS-814S มาพร้อมกับตัว โฮลเดอร์ บิต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EHS-814S

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ลูกบล็อก (สำหรับ สว่านไฟฟ้า)
  • ขนาดด้านตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    8 ~ 14
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    55
  • การวัด เพลา(มิลลิเมตร)
    6.35
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • วัสดุ
    SCM435
  • น้ำหนัก(ก.)
    180
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    EHS-8, 10, 12, 13, 14
  • ขนาด บรรจุภัณฑ์ (สูง x กว้าง)(มิลลิเมตร)
    140 × 70
  • คุณสมบัติ
    ส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มี พื้นผิว หกเหลี่ยมที่ไม่ทำลายมุมของ โบลท์ และ น็อตมิติ ความลึกของชิ้นส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จับคู่เพื่อให้พอดีกับ สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย ของแต่ละขนาดมีตัว โฮลเดอร์ บิต
รหัสรุ่น
EHS-814S SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 860.41

฿ 739.01

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1