• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Bit Adapter

Bit Adapter

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Sockets of each size can be mounted

[Features]
· It can be attached to your wrench to be used as a ratchet handle.
· A push-button type with a socket that can be detached in a single touch.
· A-102 is equipped with a double hex, 10 mm opposite side wrench attachment with 1/4" (6.35 mm) handle.
· A-123 is equipped with a double hex, 12 mm opposite side wrench attachment with 3/8" (9.5 mm) handle.
· A-174 is equipped with a double hex, 17 mm opposite side wrench attachment with 1/2" (12.7 mm) handle

The images are A-102, A-123 and A-174 from the left.

Basic Specifications

Part Number
Type

Refine byกรองตาม

  • Double-ended Box Wrench
  • Plate Ratchet Wrench
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Ratchet mechanism

Refine byกรองตาม

  • Included
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Swivel (flex)

Refine byกรองตาม

  • Not Included
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 20
  • 25
  • 30
  • 120
  • 140
  • 190
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width across flat dimension(mm)

Refine byกรองตาม

  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 17
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Insertion Angle(mm)

Refine byกรองตาม

  • 6.35
  • 9.5
  • 12.7
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Plate Ratchet Wrench
-
-
20
10
6.35
4 Day(s) or more
-

Part Number : A-102
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Plate Ratchet Wrench
  • Ratchet mechanism
    -
  • Swivel (flex)
    -
  • Overall Length(mm)
    20
  • Width across flat dimension(mm)
    10
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • Range of Use
    -
  • Insertion Angle(Inch)
    1/4
  • Major Diameter(mm)
    22
  • Weight(g)
    18
  • Material
    SCM-435
  • Specifications
    -
  • Features
    Equipped with 12-point, 10 mm opposite side wrench attachment with 1/4" (6.35 mm) handle.
  • Intended Use
    -
  • Precautions
    Use the product after confirming that it is securely installed. Note that the tightening strength varies by the strength of the wrench itself.
Plate Ratchet Wrench
-
-
25
12
9.5
2 Day(s) or more
-

Part Number : A-123
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Plate Ratchet Wrench
  • Ratchet mechanism
    -
  • Swivel (flex)
    -
  • Overall Length(mm)
    25
  • Width across flat dimension(mm)
    12
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Range of Use
    -
  • Insertion Angle(Inch)
    3/8
  • Major Diameter(mm)
    24
  • Weight(g)
    29
  • Material
    SCM-435
  • Specifications
    -
  • Features
    Equipped with 12-point, 12 mm opposite side wrench attachment with 3/8" (9.5 mm) handle.
  • Intended Use
    -
  • Precautions
    Use the product after confirming that it is securely installed. Note that the tightening strength varies by the strength of the wrench itself.
Plate Ratchet Wrench
-
-
30
17
12.7
4 Day(s) or more
-

Part Number : A-174
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Plate Ratchet Wrench
  • Ratchet mechanism
    -
  • Swivel (flex)
    -
  • Overall Length(mm)
    30
  • Width across flat dimension(mm)
    17
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Range of Use
    -
  • Insertion Angle(Inch)
    1/2
  • Major Diameter(mm)
    32
  • Weight(g)
    55
  • Material
    SCM-435
  • Specifications
    -
  • Features
    Equipped with 12-point, 17 mm opposite side wrench attachment with 1/2" (12.7 mm) handle.
  • Intended Use
    -
  • Precautions
    Use the product after confirming that it is securely installed. Note that the tightening strength varies by the strength of the wrench itself.
Double-ended Box Wrench
Included
Not Included
120
8 ~ 10
6.35
4 Day(s) or more
-

Part Number : PR-8X10A
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Double-ended Box Wrench
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Not Included
  • Overall Length(mm)
    120
  • Width across flat dimension(mm)
    8 ~ 10
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • Range of Use
    8×10×6.35
  • Insertion Angle(Inch)
    1/4
  • Major Diameter(mm)
    -
  • Weight(g)
    95
  • Material
    SUS420J2/Cr-V
  • Specifications
    12-Sided Surface: Because it is 12-sided, the corners of bolts and nuts are resistant to stripping and are easy to fasten quickly. Features improved workability.
  • Features
    It can be attached to your wrench to be used as a ratchet handle. A push-button type with a socket that can be detached in a single touch.
  • Intended Use
    Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
  • Precautions
    Use the product after confirming that it is securely installed. Note that the tightening strength varies by the strength of the wrench itself.
Double-ended Box Wrench
Included
Not Included
140
10 ~ 12
9.5
4 Day(s) or more
-

Part Number : PR-10X12A
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Double-ended Box Wrench
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Not Included
  • Overall Length(mm)
    140
  • Width across flat dimension(mm)
    10 ~ 12
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Range of Use
    10×12×9.5
  • Insertion Angle(Inch)
    3/8
  • Major Diameter(mm)
    -
  • Weight(g)
    124
  • Material
    SUS420J2/Cr-V
  • Specifications
    12-Sided Surface: Because it is 12-sided, the corners of bolts and nuts are resistant to stripping and are easy to fasten quickly. Features improved workability.
  • Features
    It can be attached to your wrench to be used as a ratchet handle. A push-button type with a socket that can be detached in a single touch.
  • Intended Use
    Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
  • Precautions
    Use the product after confirming that it is securely installed. Note that the tightening strength varies by the strength of the wrench itself.
Double-ended Box Wrench
Included
Not Included
190
14 ~ 17
12.7
4 Day(s) or more
-

Part Number : PR-14X17A
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Double-ended Box Wrench
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Not Included
  • Overall Length(mm)
    190
  • Width across flat dimension(mm)
    14 ~ 17
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Range of Use
    14×17×12.7
  • Insertion Angle(Inch)
    1/2
  • Major Diameter(mm)
    -
  • Weight(g)
    240
  • Material
    SUS420J2/Cr-V
  • Specifications
    12-Sided Surface: Because it is 12-sided, the corners of bolts and nuts are resistant to stripping and are easy to fasten quickly. Features improved workability.
  • Features
    It can be attached to your wrench to be used as a ratchet handle. A push-button type with a socket that can be detached in a single touch.
  • Intended Use
    Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
  • Precautions
    Use the product after confirming that it is securely installed. Note that the tightening strength varies by the strength of the wrench itself.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)