• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Light Motor Wrench

Light Motor Wrench

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Push work mechanism means there is almost no play.
· Push work mechanism enables rapid width adjustments.
· The thin design makes it 30% lighter.
· Features a length 10 mm longer than conventional products to ensure that large-diameter joints can be rotated.
· The body and sliding part are forged and heat treated to achieve the same strength as a conventional product.

Basic Specifications

  • Maximum Opening(mm)
    70
  • Overall Length(mm)
    280
  • Mass(g)
    440
  • Set / Single
    Single Item
  • Material
    S55C
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
2 Day(s) or more
-

Part Number : LMW-280
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Maximum Opening(mm)
    70
  • Overall Length(mm)
    280
  • Mass(g)
    440
  • Set / Single
    Single Item
  • Material
    S55C
  • Head Thickness Distal Portion(mm)
    8
  • Head Thickness Root Portion(mm)
    15
  • Head Outer Diameter A(mm)
    82
  • Thickness Handle(mm)
    7
  • Mouth Depth(mm)
    54
  • Backing Sheet Dimension Height x Width(mm)
    335×95
  • Guaranteed Torque(N·m)
    147

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ