(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MW-230 |
MW-280 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
หัว ความหนาส่วนปลาย (มิลลิเมตร) |
ส่วนหัวความหนาของหัว (มิลลิเมตร) |
หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A (มิลลิเมตร) |
มือจับ หนา (มิลลิเมตร) |
ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) |
มิติ แผ่น ความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 985.11 ฿ 667.02 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 56 | 233 | 430 | 8.5 | 16 | 58 | 7 | 32 | 285 × 82 | ||
฿ 1,143.28 ฿ 752.05 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 283 | 615 | 9.5 | 17 | 70 | 8 | 43 | 335 × 95 |
ประแจเลื่อน นี้ใช้สำหรับการขันแบบนุ่มนวล
[คุณสมบัติ]
·ในการขันน็อตชุบให้แน่นโดยไม่ทำให้เสียหายตัวหลักและขากรรไกรจะไม่ได้รับการบำบัดด้วยความร้อน
·เนื่องจากมี รูปทรง แนวนอนและสไลด์เปิดจึงสามารถเปลี่ยนขนาดใหญ่ได้
·ผลิตในญี่ปุ่นโดยใช้วัสดุคัดสรรมาอย่างดี
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัน น็อต ยืดหยุ่น เช่น ทองแดง ทองเหลือง หรือพลาสติก
·สามารถใช้สำหรับติด / ถอดอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ
สะดวกในการขันก๊อกน้ำในบ้าน
รหัสรุ่น |
---|
MW-230 |
MW-280 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
หัว ความหนาส่วนปลาย (มิลลิเมตร) |
ส่วนหัวความหนาของหัว (มิลลิเมตร) |
หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A (มิลลิเมตร) |
มือจับ หนา (มิลลิเมตร) |
ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) |
มิติ แผ่น ความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 985.11 ฿ 667.02 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 56 | 233 | 430 | 8.5 | 16 | 58 | 7 | 32 | 285 × 82 | ||
฿ 1,143.28 ฿ 752.05 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 283 | 615 | 9.5 | 17 | 70 | 8 | 43 | 335 × 95 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง