Invertible Head Monkey Torque Wrench (with Case)

Invertible Head Monkey Torque Wrench (with Case)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· With a dedicated case convenient for carrying and storage.
· Preset shape enables the tightening torque to be adjusted each time to suit the bolt and nut.
· A clicking sound or a light shock to the hand indicate that the preset torque value has been reached.
· Ideal for tightening torque of bolts or nuts.

Basic Specifications

  • Product Type
    Preset Type
  • Torque adjustment range(N·m)
    40~180
  • Minimum graduation(N·m)
    2
  • Overall Length(mm)
    518
  • Torque Precision(±%)
    4
  • Body / Option
    Main Body
  • Opening Aperture Dimensions(mm)
    17~38

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : HY-180NTK
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Preset Type
  • Torque adjustment range(N·m)
    40~180
  • Minimum graduation(N·m)
    2
  • Overall Length(mm)
    518
  • Torque Precision(±%)
    4
  • Body / Option
    Main Body
  • Opening Aperture Dimensions(mm)
    17~38
  • Effective Length in the Head(mm)
    80
  • Effective Length(mm)
    445
  • Connector Outer Diameter(mmφ)
    18
  • Case Dimension(mm)
    61.5×120×678
  • Mass(g)
    1420
  • Accessories
    Dedicated Case/Calibration Certificate/User's Manual
  • Supplement
    Head - Reverse Rotation Type with Wide Swivel Spaces 30°

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)