(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TVP-34 |
TVP-34K |
TVP-42 |
TVP-42K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดท่อที่มีจำหน่าย | น้ำหนัก (ก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของร่างกาย (มิลลิเมตร) |
ความหนาส่วนหัวของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
ความหนาส่วนที่มือจับของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
ขนาดแผ่น ความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
วัสดุ | เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,060.87 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องตัดท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ | 190 | 34 มม | 270 | 75 | 20 | 18 | 235 × 90 | ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป / ใบมีดลบคม:SUS-440 | - | ||
฿ 646.48 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ใบมีดสำรอง | - | - | 45 | - | - | - | 165 × 78 | SUS-440 | ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน สำหรับTVP-34 | ||
฿ 3,892.00 ฿ 3,112.82 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | เครื่องตัดท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ | 216 | 42 มม | 400 | 93 | 20 | 19 | 290 × 120 | ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป / ใบมีดลบคม:SUS-440 | - | ||
฿ 768.57 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ใบมีดสำรอง | - | - | 70 | - | - | - | 170 × 90 | SUS-440 | ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน สำหรับTVP-42 |
เครื่องตัด ท่อ PVC ที่สามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วยเอฟเฟกต์ดึงแล้วตัดของฟลุตรูปตัว R
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปิด / ปิด ใบมีดลบคม ด้วยมือเดียว
· ใบมีดลบคม มี ด มี รูปทรง R ที่คมและให้การมีส่วนร่วมที่ดี
·ฟีด ใบมีดลบคม ดเป็นแบบ เฟืองวงล้อ ซึ่งอนุญาตให้ตัดได้ ละเอียด ทุกครั้งที่ถือ
·นอกจากนี้ยังสามารถตัดตัวป้องกันโดยการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม
·สามารถเก็บ อุปกรณ์จับยึด ไว้ใน พวงมาลัยมือหมุน เพื่อไม่ให้ เกะกะ
· กลไก เฟืองวงล้อ:สามารถตัดด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดายด้วย ใบมีดลบคม R
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการตัด ท่อ PVC ชนิดแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไม่เกิน 34 มม. ท่อ โพลีเอทิลีน และ โพลี โพลีบิวทีน น ฯลฯ (TVP-34)
·เหมาะสำหรับตัด ท่อ PVC ชนิดแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไม่เกิน 42 มม. (TVP-42)
·เหมาะสำหรับตัดท่อทั่วไป VP30 ท่อน้ำ VW30 และท่อร้อยสายไฟฟ้า VE36 ตัวป้องกันหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 5
รหัสรุ่น |
---|
TVP-34 |
TVP-34K |
TVP-42 |
TVP-42K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดท่อที่มีจำหน่าย | น้ำหนัก (ก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของร่างกาย (มิลลิเมตร) |
ความหนาส่วนหัวของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
ความหนาส่วนที่มือจับของตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
ขนาดแผ่น ความสูง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
วัสดุ | เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,060.87 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องตัดท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ | 190 | 34 มม | 270 | 75 | 20 | 18 | 235 × 90 | ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป / ใบมีดลบคม:SUS-440 | - | ||
฿ 646.48 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ใบมีดสำรอง | - | - | 45 | - | - | - | 165 × 78 | SUS-440 | ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน สำหรับTVP-34 | ||
฿ 3,892.00 ฿ 3,112.82 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | เครื่องตัดท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ | 216 | 42 มม | 400 | 93 | 20 | 19 | 290 × 120 | ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป / ใบมีดลบคม:SUS-440 | - | ||
฿ 768.57 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ใบมีดสำรอง | - | - | 70 | - | - | - | 170 × 90 | SUS-440 | ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน สำหรับTVP-42 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง