(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากการรวมกันของการ งานตัดเซาะร่อง พิเศษของโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง และ เม็ดมีด เซอร์เม็ต ทำให้ ความทนทาน เพิ่มขึ้นมากกว่า 30%ดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้วย แผ่นสลิท เลเซอร์และ เรซิ่น พิเศษ
วัสดุชิ้นงาน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 165 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน ฟัน ตัด(P) | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 22 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 8000 |
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP165KA ในชุด ซูเปอร์ซากุระ165KA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง