(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กระดาษทรายขัด S-air (SWCS-MS) ชนิดอ่อน
·ความคุ้นเคย
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมของลูกค้า
·สามารถใช้กับงานขัดด้วยมือและ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบพกพา
·ใช้ได้ในอุตสาหกรรมการทำสีที่หลากหลาย เช่นยานยนต์ โลหะ การก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งแต่การปรับพื้นผิว ไปจนถึงการ การขัดเงา
·ใช้ได้ในอุตสาหกรรมงานไม้ และเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่การเตรียม พื้นผิวไปจนถึงการขัดเงา การเคลือบผิว
·สำหรับงานการขัดเงาต่างๆ เช่น การขัดเงา ไฟเบอร์กลาสและ การขัดเงาโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
LWCS-MS-60 |
LWCS-MS-80 |
LWCS-MS-100 |
LWCS-MS-120 |
LWCS-MS-180 |
LWCS-MS-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ปริมาณ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,157.84 | SRK SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | 50 | ||
฿ 2,257.00 | SRK SHEET | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 80 | 100 | ||
฿ 3,224.49 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 100 | 100 | ||
฿ 2,859.28 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | 100 | ||
฿ 2,747.06 | SRK SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 180 | 100 | ||
฿ 2,499.05 | SRK SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 240 | 100 |
กำลังโหลด …
รุ่น แผ่น | กระดาษ | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | อลันดัม สีขาว |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 230 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | ใช้ | (1) งานโลหะ การกำจัดสี (2) การกำจัดสนิม การขจัดคราบ (3) งานไม้ การกำจัดสี (4) การซ่อมแซมรถยนต์ |
วัสดุฐาน | CWT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง