(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระดาษขัดเงา อายุการใช้งานยาวนาน ที่เน้นพลังการเจียร
รหัสสินค้า |
---|
PGAD-H-100 |
PGAD-H-150 |
PGAD-H-180 |
PGAD-H-240 |
PGAD-H-320 |
PGAD-H-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,651.65 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | ||
฿ 1,637.40 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 150 | ||
฿ 1,621.62 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | ||
฿ 1,609.49 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 240 | ||
฿ 1,603.57 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | ||
฿ 1,597.06 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
ประเภท | กระดาษทราย | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / อโลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | — | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู A | มีรู | ไม่มี |
รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ | การใช้งานกาว | มี / ไม่มีการ การเคลือบผิว แพทเทิร์น | มี | ปริมาณ(แผ่น) | 100 |
ใช้ | (1) ขัดโลหะเบา / ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น , (2) ขัดพื้นผิวที่ทาสี, (3) ขัด ไม้/ เฟอร์นิเจอร์, (4) ซ่อมรถยนต์, (5) ขัดยานพาหนะต่างๆ | วัสดุฐาน | — | แพทเทิร์น ภาพ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง