1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดมอนด์เพสต์ SP series

ไดมอนด์เพสต์ SP series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,172.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้เม็ดขัดเพชรที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันในด้านความแข็งแรง รูปทรง และการจำแนกประเภท

[คุณสมบัติ]
· อเนกประสงค์: เกิดจากสารประกอบ 3 ชนิดและตัวทำละลาย 2 ชนิด ,ทำให้สามารถยึดติดกับชนิดวัสดุต่างๆได้หลากหลายและจึงสามารถใช้ได้ในขบวนการผลิตที่หลากหลายเช่นกัน
· ความแม่นยำในการขัดเงาสูงและมีประสิทธิภาพสูง: ใช้เม็ดขัดเพชรกับความแข็งแรงรูปร่างเกรด ฯลฯ ที่คัดสรรมาอย่างดี
· ยิ่งไปกว่านั้นเอฟเฟกต์การกระจายตัวที่สม่ำเสมอช่วยให้พื้นผิวกระจกในอุดมคติและพื้นผิวสำเร็จที่มีความแม่นยำสูงมีประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพสูง
· ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยม : น้ำยาพิเศษและสารละลายเจือจางพิเศษที่สร้างขึ้นด้วยความรู้ความชำนาญของ Asahi Diamond ช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงในระยะเวลานานด้วยปริมาณเพียงเล็กน้อย
· นอกจากนี้ SP-WO ยังช่วยให้กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) และการขัดเงาแบบประหยัดสำหรับวัสดุทุกชนิดโดยใช้การเจือจางที่แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
P02O001601
P02O003601
P02O006601
P02O009601
P02O015601
P02O025601
P02O035601
P02O050601
P02O070601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่าการแปลงเมช ขนาด อนุภาค
(ไมครอน)
สี ใช้

฿ 2,172.31

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น 12 วัน 15000 (เทียบเท่า)0-2สีม่วงจบขั้นสุดยอด

฿ 2,714.83

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5000 (เทียบเท่า)2-4ฟ้าอ่อนการตัดเฉือนเสร็จสิ้นอย่างแม่นยำ

฿ 3,136.80

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น 1 วัน 2500 (เทียบเท่า)4-8เขียวเข้มการตัดเฉือนเสร็จสิ้นอย่างแม่นยำ

฿ 3,558.76

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1700 (เทียบเท่า)5-12สีเขียวอ่อนการขัดตามขนาดที่กำหนด การขัดสำรอง การดัดแปลงและการแก้ไข

฿ 3,749.70

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น 1 วัน 1,000 (เทียบเท่า)10-20เหลืองเข้มการขัดตามขนาดที่กำหนด การขัดสำรอง การดัดแปลงและการแก้ไข

฿ 3,928.34

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 600 (เทียบเท่า)20-30สีเหลืองอ่อนการขัดตามขนาดที่กำหนด การขัดสำรอง การดัดแปลงและการแก้ไข

฿ 3,749.70

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น 12 วัน 500 (เทียบเท่า)30-40สีน้ำตาลการขัดตามขนาดที่กำหนด การขัดสำรอง การดัดแปลงและการแก้ไข

฿ 3,958.94

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น 1 วัน 400 (เทียบเท่า)40-60ดำแดงการขัดตามขนาดที่กำหนด การขัดสำรอง การดัดแปลงและการแก้ไข

฿ 4,409.94

ADK ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น 12 วัน 270 (เทียบเท่า)270/325แสงสีแดงการขัดตามขนาดที่กำหนด การขัดสำรอง การดัดแปลงและการแก้ไข

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ไดมอนด์เพสต์ ละลายในน้ำ / น้ำมัน น้ำมัน ความจุ 5g
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยเข็มฉีดยา