(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัด Bender
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 12,925.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CB-0201
CB-0213
CB-0216
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด:เหล็กกล้า ความสามารถในการตัด:ก้าน เหล็กกล้า ผิดปกติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มุม: 1
(°)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 12,925.00

ROD CUTTERS STEEL CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10 · 13 มม D10 · D13 1050 90 ° 222-1730 11400

฿ 12,925.00

ROD CUTTERS STEEL CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10 · 13 มม D10 · D13 1050 135 ° 222-1721 11500

฿ 20,030.09

MCC ROD CUTTERS STEEL CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 13 · 16 มม D13 · D16 1248 90 ° 409-5871 17000

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดเหล็ก
  • มุม: ครั้งที่ 2(°)
    180 องศา
  • คุณสมบัติ
    แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้วยการตัดเหล็กเส้นเหล็กเส้นที่ไม่สม่ำเสมอและรางรวมทั้งการดัด / การออกแบบที่เน้นความมั่นคงความคมใช้งานง่ายและความทนทาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการตัดและดัด แท่งร็อด เสริมแรง ใน คอนกรีต เหล็กกล้า และรางที่ไม่สม่ำเสมอ
· การออกแบบ เน้นความเสถียรความคมใช้งานง่ายและ ความทนทาน

รหัสรุ่น
CB-0201
CB-0213
CB-0216
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด:เหล็กกล้า ความสามารถในการตัด:ก้าน เหล็กกล้า ผิดปกติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มุม: 1
(°)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 12,925.00

ROD CUTTERS STEEL CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10 · 13 มม D10 · D13 1050 90 ° 222-1730 11400

฿ 12,925.00

ROD CUTTERS STEEL CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10 · 13 มม D10 · D13 1050 135 ° 222-1721 11500

฿ 20,030.09

MCC ROD CUTTERS STEEL CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 13 · 16 มม D13 · D16 1248 90 ° 409-5871 17000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหล็กเส้น คอนกรีต บาร์ เหล็กกล้า แปรผันการตัด ราง และงานดัด
● การ การออกแบบ ที่เน้นความมั่นคงความคมชัดความง่ายในการใช้งานและ ความทนทาน

สเปค

● มุม ดัดครั้งที่สอง: 180 °
● SPQ (ชิ้น): 1