(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GX50-1000J |
GX50-1000R |
GX75-2500J |
GX75-2500R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,090.00 ฿ 2,489.01 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | เจ ตะขอ | 5 | 50 | 3 | 115-3021 | 2740 | พร้อมตัวป้องกัน (ชนิดถอดออกได้) ชนิด ตะขอ J | 1 หน่วย | ||
฿ 4,460.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | ตา ตะขอ | 5 | 50 | 3 | 115-3005 | 2200 | ด้วยตัวป้องกัน (ชนิดถอดออกได้) ฉัน ขอ ชนิด ตะขอ | 1 หน่วย | ||
฿ 12,693.00 ฿ 6,830.10 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | เจ ตะขอ | 7.0 | 75 | 3.5 | 365-9941 | 6500 | พร้อมตัวป้องกัน (ชนิดถอดออกได้) ชนิด ตะขอ J | 1 หน่วย | ||
฿ 11,002.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.5 | ตา ตะขอ | 7.0 | 75 | 3.5 | 365-9933 | 5500 | ด้วยตัวป้องกัน (ชนิดถอดออกได้) ฉัน ขอ ชนิด ตะขอ | 1 หน่วย |
หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ แยกส่วน สายพาน เฆี่ยนที่ทรงพลัง
[คุณสมบัติ]
· Ratchet (เกียร์) ประเภทเครื่องรัดสายพานที่มีประสิทธิภาพ
· สายพาน เฆี่ยนแบบไฮเอนด์ที่ รัด แน่นด้วยหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ
· สายพาน ทำจาก โพลีเอสเตอร์ ย้อมสีที่ไม่ถ่ายเทสีและมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
·รวมตัวป้องกัน (แบบถอดออกได้)
· วัสดุ - สายพาน:โพลีเอสเตอร์ เฟืองวงล้อ และหัวเข็มขัด:เหล็กกล้า ป้องกัน:โพลีโพรพีลีน (PP)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสิ่งของที่ต้องไม่มีรอยขีดข่วนเนื่องจากเป็น สายพาน โพลีเอสเตอร์ ยืดหยุ่น ได้
รหัสรุ่น |
---|
GX50-1000J |
GX50-1000R |
GX75-2500J |
GX75-2500R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,090.00 ฿ 2,489.01 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | เจ ตะขอ | 5 | 50 | 3 | 115-3021 | 2740 | พร้อมตัวป้องกัน (ชนิดถอดออกได้) ชนิด ตะขอ J | 1 หน่วย | ||
฿ 4,460.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | ตา ตะขอ | 5 | 50 | 3 | 115-3005 | 2200 | ด้วยตัวป้องกัน (ชนิดถอดออกได้) ฉัน ขอ ชนิด ตะขอ | 1 หน่วย | ||
฿ 12,693.00 ฿ 6,830.10 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | เจ ตะขอ | 7.0 | 75 | 3.5 | 365-9941 | 6500 | พร้อมตัวป้องกัน (ชนิดถอดออกได้) ชนิด ตะขอ J | 1 หน่วย | ||
฿ 11,002.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.5 | ตา ตะขอ | 7.0 | 75 | 3.5 | 365-9933 | 5500 | ด้วยตัวป้องกัน (ชนิดถอดออกได้) ฉัน ขอ ชนิด ตะขอ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง