1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด เย็น B 30 ม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,735.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับตัดโลหะซีเมนต์ คาร์ไบด์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก พลาสติก ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
ใบมีดลบคม เลื่อย สายพานผลิตจาก เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน สูง

คุณสมบัติ

● ใบมีดลบคม เอนกประสงค์ที่สามารถใช้กับการใช้งานที่หลากหลายเช่น วัสดุโลหะ อ่อน, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, พลาสติก ฯลฯ
● มันเป็น ใบมีดลบคม เครื่องจักร รูปร่างที่พบมากที่สุดทำจาก เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน สูง

การใช้

● ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึง โลหะ ที่ไม่ใช่เหล็กพลาสติก ไม้ และการตัดที่หลากหลาย

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (m): 30
● ความหนา (มม.): 0.635

วัสดุ

● เครื่องมือ เหล็กกล้าคาร์บอน สูง
รหัสสินค้า
B0314
B0318
B0512
B0514
B0518
B0612
B0614
B0618
B0812
B0814
B0818
B1012
B1014
B1018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเธรด ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
JAN Code

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1430.824523373101519

฿ 3,735.58

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1830.824523373101526

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1251.044523373101564

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1451.044523373101571

฿ 3,764.16

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1851.044523373101588

฿ 3,735.58

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 12 วัน 1261.244523373101649

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1461.244523373101656

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 12 วัน 1861.244523373101663

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1281.54523373101724

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1481.54523373101731

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1881.54523373101748

฿ 3,735.58

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 12101.724523373101809

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 14101.724523373101816

฿ 3,735.58

MACHINE SAW 1 ชิ้น 1 วัน 18101.724523373101823

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 30 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.635
รุ่นผลิตภัณฑ์ เปลี่ยน ใบมีดลบคม รูปร่าง เครื่องจักร