1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้าบิต เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) บวก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 476.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการกระแทกหรือแรงกระแทกเนื่องจากการเจาะรูและช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเจาะมีเสถียรภาพ
·ช่วยลดความเมื่อยล้าและลดภาระของ ตัวเครื่อง แม้ใช้งานเป็นเวลานาน
·สามารถเจาะวงกลมที่สมบูรณ์แบบได้เกือบ
·ปรับปรุงความสามารถในการ การวางตำแหน่ง
·ปรับปรุงความปลอดภัยเมื่อ หน้าสัมผัส กับเหล็กเส้น (ลด ระยะโก่ง จาก มอเตอร์)
·สามารถ พันช์ ทะลุ ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้าได้
·การสึกหรอของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เพียงเล็กน้อย

รหัสสินค้า
DLSDS034J
DLSDS035SB
DLSDS043
DLSDS043J
DLSDS053
DLSDS060J
DLSDS064
DLSDS095
DLSDS03416
DLSDS10511
DLSDS110
DLSDS12011
DLSDS160
DLSDS165
DLSDS180
DLSDS225
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลางคมตัด
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพℓ
(มิลลิเมตร)

฿ 476.25

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ชนิดสกรู3.411650

฿ 622.00

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน สำหรับรัดอาน3.516650

฿ 502.25

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ชนิดสกรู4.3166100

฿ 476.25

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ชนิดสกรู4.311650

฿ 502.25

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน ชนิดสกรู5.3166100

฿ 502.25

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ชนิดสกรู6.011650

฿ 527.65

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิดสกรู6.4166100

฿ 617.75

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิดสกรู9.5166100

฿ 546.18

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ชนิดสกรู3.4166100

฿ 622.00

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ชนิดสกรู10.511650

฿ 617.75

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิดสกรู11.0166100

฿ 638.00

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ชนิดสกรู12.011650

฿ 995.56

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิดสกรู16.0166100

฿ 1,008.78

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิดสกรู16.5166100

฿ 1,149.67

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิดสกรู18.0166100

฿ 1,863.83

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน ชนิดสกรู22.5170100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รูปทรง ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน วัสดุ รองรับการใช้งาน คอนกรีต ปูนบล็อก คอนกรีต ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้าพร้อม คอนกรีต
วัสดุ เจาะ วัสดุ หิน มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ ดอกสว่าน น้ำหนักเบา