(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RB-23F-B |
RB-28GF-B |
RB-30F-B |
RB-54F-B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความลึกขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ภาชนะ เข้ากันได้ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 606.06 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 515 | 352 | 26 | RB-23 · 36 | 503-7191 | 460 | 1 ชิ้น | ||
฿ 600.09 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 487 | 368 | 29 | RB-28G | 509-4003 | 480 | 1 ชิ้น | ||
฿ 755.28 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 559 | 375 | 30 | B-5, RB-18 · 25 · 30 · 40 · 50, ST-30A | 503-7361 | 580 | 1 ชิ้น | ||
฿ 679.93 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 567 | 407 | 30 | RB-54, RB-28 | 352-9533 | 605 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ สะดวกพร้อมที่ มือจับ กระเป๋าและ การออกแบบ หน้าแปลน ด้านล่าง
รหัสรุ่น |
---|
RB-23F-B |
RB-28GF-B |
RB-30F-B |
RB-54F-B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความลึกขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ภาชนะ เข้ากันได้ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 606.06 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 515 | 352 | 26 | RB-23 · 36 | 503-7191 | 460 | 1 ชิ้น | ||
฿ 600.09 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 487 | 368 | 29 | RB-28G | 509-4003 | 480 | 1 ชิ้น | ||
฿ 755.28 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 559 | 375 | 30 | B-5, RB-18 · 25 · 30 · 40 · 50, ST-30A | 503-7361 | 580 | 1 ชิ้น | ||
฿ 679.93 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 567 | 407 | 30 | RB-54, RB-28 | 352-9533 | 605 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง