(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TFD-230FA |
TFD-280FA |
TFD-320FA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม X ยาว (mmxm) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงสูงสุดของ พัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,597.75 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 230 × 5 | 260 | 4989999314823 | 480-5704 | 3.4 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,072.99 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 280 × 5 | 310 | 4989999314830 | 480-5747 | 4.5 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,806.51 |
FLEXIBLE DUCTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 320 × 5 | 350 | 4989999825534 | 352-7107 | 5.3 กก | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ การเชื่อมต่อสายไฟ ดักส์/ท่อลม แบบ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต และเหมาะสำหรับการต่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ดักส์/ท่อลม เชื่อมต่อกับ เครื่องเป่าลม สำหรับ ท่อนำเข้า และไอเสีย
·โดยการขยายสามารถใช้สำหรับไอเสียสำหรับพื้นที่ห่างไกล
รหัสรุ่น |
---|
TFD-230FA |
TFD-280FA |
TFD-320FA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม X ยาว (mmxm) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงสูงสุดของ พัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,597.75 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 230 × 5 | 260 | 4989999314823 | 480-5704 | 3.4 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,072.99 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 280 × 5 | 310 | 4989999314830 | 480-5747 | 4.5 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,806.51 |
FLEXIBLE DUCTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 320 × 5 | 350 | 4989999825534 | 352-7107 | 5.3 กก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง