1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สว่าน ความเร็วสูงแบบเงียบ (ความเร็วแปรผันต่อเนื่อง)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TAU STRAIGHT-TYPE GRINDERS

ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สว่าน ความเร็วสูงแบบเงียบ (ความเร็วแปรผันต่อเนื่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 313.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประกอบด้วย 2 ชิ้น ความยาวรวม ประมาณ 20 มม. x 5 มม. x 3.7 มม.
· 2 จำเป็นสำหรับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เดียว

รหัสสินค้า
BRUSHE-HCT-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 313.52

TAU STRAIGHT-TYPE GRINDERS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รหัสของทรัสโก้ 390-3974 รุ่นที่ รองรับการใช้งาน HCT-30C、HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HCT-30BC、HCT-30Y1、A-32、AC-32、FS-32、FSC-32
ปริมาณต่อ คลองเลื่อย(ชิ้น) 2 มวล 1 (g / แพ็ค)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BRUSHE-HCT-30 ในชุด ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สว่าน ความเร็วสูงแบบเงียบ (ความเร็วแปรผันต่อเนื่อง)