1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สว่าน ความเร็วสูงแบบเงียบ (ความเร็วแปรผันต่อเนื่อง)

TAU STRAIGHT-TYPE GRINDERS

ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สว่าน ความเร็วสูงแบบเงียบ (ความเร็วแปรผันต่อเนื่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,554.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มี น้ำหนักเบา หมุนได้เงียบ และใช้ในสำนักงานได้ (มอเตอร์ แม่เหล็กทรงพลัง แบบฝัง)
· แรงบิด สูงสามารถ เอาต์พุต ทุกช่วงตั้งแต่รอบใกล้ 0 ถึงรอบสูงสุด 12,000 รอบ
· เครื่องมือไฟฟ้า สำหรับการหมุน เฉพาะด้าน ซึ่งได้ตระหนักถึงโครงสร้าง แบบรวม โดยการพัฒนาการ อุปกรณ์ควบคุม การส่งผ่านแบบแปรผันอย่างต่อเนื่องแบบป้อนกลับ ขนาดเล็กพิเศษ
· เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ชนิดตรง พร้อม มอเตอร์ แม่เหล็กแรงสูง แบบฝัง
· แรงบิด สูงส่ง เอาต์พุต อย่างเงียบ ๆ
· แท่งคาร์ไบด์ (เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 6 มม.), Marguerite ( เส้นผ่านศูนย์กลาง 3M (TM) สูงสุด 100 มม.), เครื่องขัดกระดาษทราย เพลา (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม., กว้าง 10 มม.) ฯลฯ สำหรับการตัด การขัดเงา เจาะ งานขัด วัสดุ ต่างๆ เหมาะสม

รหัสสินค้า
HCT-30BC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,554.18

TAU STRAIGHT-TYPE GRINDERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ความสามารถในการ หัวจับ(มิลลิเมตร) 1-6 ฟังก์ชั่น ส่ง ความเร็วตัวแปร
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(นาที -1) 12000 ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ(นาที -1) 0 การใช้พลังงาน(W) 80
ความยาวสายไฟ(ม.) 2 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100 ฉนวนกันความร้อน สองชั้น ไม่รวม
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.8 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 285 รหัสของทรัสโก้ 283-0809
อุปกรณ์เสริม ด้ามจับ / ไม้แขวนเสื้อ / ยางไม่ลื่น แรงบิด 400 กรัม·ซม สเปค หัวจับสว่าน
คุณสมบัติ 1 น้ำหนักเบา และหมุนได้เงียบ ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการตั้งค่าสำนักงานได้ ( มอเตอร์ แม่เหล็ก แรงสูงที่ติดตั้งภายใน) คุณสมบัติ 2 สามารถสร้าง แรงบิด สูงถึง 12,000 รอบการหมุนจากใกล้จุดศูนย์ คุณสมบัติ 3 เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบหมุนได้พร้อมโครงสร้างที่สำคัญพร้อมกับการ อุปกรณ์ควบคุม เปลี่ยนเกียร์แบบติติชมอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ 4 เหมาะสำหรับการตัด การขัดเงา เจาะและ งานขัด วัสดุ ต่าง ๆ ด้วยแท่ง คาร์ไบด์ (เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 12 มม.), มาร์กาเร็ต (ทำจาก 3M , สูงถึง 100 มม.), แซนเดอร์ที่มี เพลา (สูงสุด 30 มม.) มวล 830 (g)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HCT-30BC ในชุด ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สว่าน ความเร็วสูงแบบเงียบ (ความเร็วแปรผันต่อเนื่อง)