(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย แบบตรง ความเร็วสูง
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ สูงเป็นพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะภายในโรงงาน
·สำหรับงานขัดเงา
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความสามารถในการ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 | ฟังก์ชั่น ส่ง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(นาที -1) | 18000 | การใช้พลังงาน(W) | 580 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.7 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ไม่รวม | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 6 |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 510 | รหัสของทรัสโก้ | 327-6627 | มวล(ก.) | 3000 |
คุณสมบัติ | ไซเดอร์ แบบตรง ความเร็วสูง | อุปกรณ์เสริม | ชุดประแจชุดคาร์บอนคอลเล็ตเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSS-65AC ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย แบบตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง