(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระดาษกาว ซีล แบบเหลี่ยม

กระดาษกาว ซีล แบบเหลี่ยม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,475.98 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HSCP10-B
HSCP15-B
HSCP20-B
HSCP25-B
HSCP30-B
HSCP40-B
HSCP50-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพคเกจ)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 4,161.75

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10 10 420-1591 100.7 1 แพ็ค (2,000 ชิ้น)

฿ 5,539.11

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 15 15 420-1604 120.2 1 แพ็ค (2,000 ชิ้น)

฿ 3,475.98

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 20 20 420-1612 111.7 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น)

฿ 4,721.82

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 25 25 420-1621 174.7 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น)

฿ 6,381.43

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 30 30 420-1639 247.1 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น)

฿ 4,178.90

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 40 40 420-1647 224.5 1 แพ็ค (500 ชิ้น)

฿ 5,844.18

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 50 50 420-1655 338.5 1 แพ็ค (500 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กระดาษกาว
  • สี
    สีเขียว_
  • วัสดุ (แผ่น ฟิล์ม)
    โพลีเอสเตอร์
  • การใช้งาน
    รูทะลุ / รูต๊าปเกลียว
  • ประเภทรายละเอียด
    ประเภท แบบเหลี่ยม
  • คุณสมบัติ
    มันโปร่งแสงเพื่อให้ง่ายต่อการ ตำแหน่ง กับหลุม
  • การใช้งาน
    เทป ทนความร้อน ใช้สำหรับปิดบังรูและแตะรูของพื้นผิวเรียบ
  • วัสดุ (กาว)
    กาว Shore A

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก โพลีเอสเตอร์ ทนความร้อนอุณหภูมิ 220 ° C ใช้ กาว Shore A เพื่อไม่ให้มีร่องรอยของ กาว หลงเหลืออยู่

รหัสรุ่น
HSCP10-B
HSCP15-B
HSCP20-B
HSCP25-B
HSCP30-B
HSCP40-B
HSCP50-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพคเกจ)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 4,161.75

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10 10 420-1591 100.7 1 แพ็ค (2,000 ชิ้น)

฿ 5,539.11

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 15 15 420-1604 120.2 1 แพ็ค (2,000 ชิ้น)

฿ 3,475.98

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 20 20 420-1612 111.7 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น)

฿ 4,721.82

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 25 25 420-1621 174.7 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น)

฿ 6,381.43

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 30 30 420-1639 247.1 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น)

฿ 4,178.90

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 40 40 420-1647 224.5 1 แพ็ค (500 ชิ้น)

฿ 5,844.18

CURING SHEETS FOR PAINTING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 50 50 420-1655 338.5 1 แพ็ค (500 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1