(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SW3-1275SWA |
SW3-1275SWB |
SW3-1575SWA |
SW3-1575SWB |
SW3-1875SWA |
SW3-1875SWB |
SW3-1890SWA |
SW3-1890SWB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | ขนาดลิ้นชักภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู | วัสดุ ล้อ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135,705.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | 268 × 338 × 103 (4 ชิ้น) | ø 60 | M12×1.75 | ไนล่อน | 67.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 148,212.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | 369 × 501 × 75 (2 ชิ้น), 369 × 501 × 217 (1 ชิ้น) | ø 75 | M12×1.79 | ยูรีเทน | 71.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 144,960.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | 268 × 338 × 103 (4 ชิ้น) | ø 60 | M12×1.76 | ไนล่อน | 74.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 157,469.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | 369 × 501 × 75 (2 ชิ้น), 369 × 501 × 217 (1 ชิ้น) | ø 75 | M12×1.80 | ยูรีเทน | 78.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 149,973.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | 268 × 338 × 103 (4 ชิ้น) | ø 60 | M12×1.77 | ไนล่อน | 79.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 162,479.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | 369 × 501 × 75 (2 ชิ้น), 369 × 501 × 217 (1 ชิ้น) | ø 75 | M12×1.81 | ยูรีเทน | 83.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 158,463.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | 268 × 338 × 103 (4 ชิ้น) | ø 60 | M12×1.78 | ไนล่อน | 84.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 170,969.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | 369 × 501 × 75 (2 ชิ้น), 369 × 501 × 217 (1 ชิ้น) | ø 75 | M12×1.82 | ยูรีเทน | 88.0 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนหลักมีโครงสร้างเชื่อมเพื่อความแข็งแรงที่เหนือกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยห้องสะอาด ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
SW3-1275SWA |
SW3-1275SWB |
SW3-1575SWA |
SW3-1575SWB |
SW3-1875SWA |
SW3-1875SWB |
SW3-1890SWA |
SW3-1890SWB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | ขนาดลิ้นชักภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู | วัสดุ ล้อ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135,705.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | 268 × 338 × 103 (4 ชิ้น) | ø 60 | M12×1.75 | ไนล่อน | 67.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 148,212.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | 369 × 501 × 75 (2 ชิ้น), 369 × 501 × 217 (1 ชิ้น) | ø 75 | M12×1.79 | ยูรีเทน | 71.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 144,960.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | 268 × 338 × 103 (4 ชิ้น) | ø 60 | M12×1.76 | ไนล่อน | 74.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 157,469.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | 369 × 501 × 75 (2 ชิ้น), 369 × 501 × 217 (1 ชิ้น) | ø 75 | M12×1.80 | ยูรีเทน | 78.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 149,973.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | 268 × 338 × 103 (4 ชิ้น) | ø 60 | M12×1.77 | ไนล่อน | 79.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 162,479.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | 369 × 501 × 75 (2 ชิ้น), 369 × 501 × 217 (1 ชิ้น) | ø 75 | M12×1.81 | ยูรีเทน | 83.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 158,463.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | 268 × 338 × 103 (4 ชิ้น) | ø 60 | M12×1.78 | ไนล่อน | 84.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 170,969.00 |
STAINLESS STEEL WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | 369 × 501 × 75 (2 ชิ้น), 369 × 501 × 217 (1 ชิ้น) | ø 75 | M12×1.82 | ยูรีเทน | 88.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง