(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะ สเตนเลส พร้อมลิ้นชัก SUS304 โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.) 300

โต๊ะ สเตนเลส พร้อมลิ้นชัก SUS304 โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.) 300

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 66,974.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SW3-0960SD1
SW3-0975SD1
SW3-1260SD1
SW3-1275SD1
SW3-1560SD1
SW3-1575SD1
SW3-1860SD1
SW3-1875SD1
SW3-1890SD1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 66,974.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 40.0 1 หน่วย

฿ 71,143.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 750 43.0 1 หน่วย

฿ 77,490.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 600 47.0 1 หน่วย

฿ 81,967.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 750 51.0 1 หน่วย

฿ 87,053.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 600 54.0 1 หน่วย

฿ 91,224.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 750 59.0 1 หน่วย

฿ 92,867.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 600 60.0 1 หน่วย

฿ 96,232.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 750 65.0 1 หน่วย

฿ 104,724.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 900 70.0 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง สเตนเลส
  • ความสูง (มม.)
    740
  • โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ(กิโลกรัม)
    300
  • การประกอบ / เสร็จสิ้น
    ชนิดประกอบ
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ขนาดลิ้นชักภายใน(มิลลิเมตร)
    465×387×68
  • ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู
    M12×1.75
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์: สแตนเลส (304)
  • สเปค
    แผงด้านบน: แผงด้านบน เครื่องวัดระดับน้ำ
  • สเปค 2
    รูปทรง เฟรม: แบบปรับได้
  • สเปค 3
    ลิ้นชัก: 1 สเตจ x 1 แถว SD-1 พร้อมตัว ล็อค
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนหลักมีโครงสร้างเชื่อมเพื่อความแข็งแรงที่เหนือกว่า
·เนื่องจากลิ้นชักสามารถเลื่อนได้จึงสามารถติดตั้งใน ตำแหน่ง ใดก็ได้
·เฟรม เฟรม 3 ด้านสามารถนำมาใช้
·ขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีการร้องขอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยห้องสะอาด ฯลฯ

รหัสรุ่น
SW3-0960SD1
SW3-0975SD1
SW3-1260SD1
SW3-1275SD1
SW3-1560SD1
SW3-1575SD1
SW3-1860SD1
SW3-1875SD1
SW3-1890SD1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 66,974.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 600 40.0 1 หน่วย

฿ 71,143.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 750 43.0 1 หน่วย

฿ 77,490.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 600 47.0 1 หน่วย

฿ 81,967.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 750 51.0 1 หน่วย

฿ 87,053.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 600 54.0 1 หน่วย

฿ 91,224.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 750 59.0 1 หน่วย

฿ 92,867.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 600 60.0 1 หน่วย

฿ 96,232.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 750 65.0 1 หน่วย

฿ 104,724.00

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 900 70.0 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1