(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EWP-0960YURB |
EWP-1275YURB |
EWP-1575YURB |
EWP-1875YURB |
EWP-1890YURB |
EWR-0960YURB |
EWR-1275YURB |
EWR-1575YURB |
EWR-1875YURB |
EWR-1890YURB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,207.62 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5362 | 22.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,266.67 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5371 | 28.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,621.59 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5389 | 32.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,059.05 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5397 | 35.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,703.50 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5401 | 39.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,507.94 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5419 | 25.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,982.86 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5427 | 32.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,906.04 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5435 | 38.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,156.19 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5443 | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,133.97 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5451 | 46.0 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำได้จากพื้นที่ทำงานของ กระดาน ด้านบนเนื่องจากสามารถจัดระเบียบ เครื่องมือ ที่ชั้นบนได้
รหัสรุ่น |
---|
EWP-0960YURB |
EWP-1275YURB |
EWP-1575YURB |
EWP-1875YURB |
EWP-1890YURB |
EWR-0960YURB |
EWR-1275YURB |
EWR-1575YURB |
EWR-1875YURB |
EWR-1890YURB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,207.62 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5362 | 22.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,266.67 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5371 | 28.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,621.59 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5389 | 32.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,059.05 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5397 | 35.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,703.50 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 329-5401 | 39.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,507.94 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5419 | 25.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,982.86 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5427 | 32.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,906.04 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5435 | 38.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,156.19 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5443 | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,133.97 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 329-5451 | 46.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง