• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Heavy Work Bench with 3-Shelf / 4-Shelf Cabinet Average Load (kg) 3000
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

Heavy Work Bench with 3-Shelf / 4-Shelf Cabinet Average Load (kg) 3000

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
35 Day(s)

[Features]
· Uses drawers of different depths for more efficient storage in each cabinet.
· The body is made of structural steel pipe and rolled steel, and all connection parts have been welded for excellent durability.
· Drawers can be installed in the desired position.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
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
1 unit
35 Day(s)

Special Price

Part Number : RTW-1800D3D4
Days to Shipวันจัดส่ง 35 Day(s)
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Heavyweight work bench (uniform load 2,001 kg up)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    1800
  • Depth (mm)
    750
  • Uniform Load(kg)
    3000
  • Assembly / Completion
    Finished product
  • Main body: option
    Main Body
  • Details Type
    Linoleum Upholstered Top Plate
  • Drawer (small)(mm)
    370×458×26
  • Drawer (large)(mm)
    370×454×83
  • Adjuster Screw Size
    M16×2.0
  • Material
    Main Body: Steel
  • Specifications
    1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key
  • Mass(kg)
    157

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ