(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SES-S0860 |
SES-S0890 |
SES-S1160 |
SES-S1190 |
SES-S1460 |
SES-S1490 |
SES-S1760 |
SES-S1790 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | บังคับจำนวน: ความกว้าง 600 | บังคับจำนวน: ความกว้าง 900 | บังคับจำนวน: ความกว้าง 1200 | บังคับจำนวน: ความกว้าง 1800 | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,735.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 900 | 256-5510 | 1.3 กก | 1 | - | 2 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,741.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 900 | 256-5552 | 1.9 กก. | - | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,495.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 1200 | 256-5528 | 1.7 กก | 1 | - | 2 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,869.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 1200 | 256-5561 | 2.6 กก | - | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,238.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 1500 | 256-5536 | 2.2 กก | 1 | - | 2 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,982.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 1500 | 256-5579 | 3.2 กก | - | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,003.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 1800 | 256-5544 | 2.6 กก | 1 | - | 2 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,008.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 1800 | 256-5587 | 3.8 กก | - | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น |
ตาข่าย สเตนเลส ด้านหลังใช้เพื่อป้องกันการหกที่ด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับปกป้อง พื้นผิว ด้านหลังจากรอยขีดข่วน
รหัสรุ่น |
---|
SES-S0860 |
SES-S0890 |
SES-S1160 |
SES-S1190 |
SES-S1460 |
SES-S1490 |
SES-S1760 |
SES-S1790 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | บังคับจำนวน: ความกว้าง 600 | บังคับจำนวน: ความกว้าง 900 | บังคับจำนวน: ความกว้าง 1200 | บังคับจำนวน: ความกว้าง 1800 | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,735.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 900 | 256-5510 | 1.3 กก | 1 | - | 2 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,741.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 900 | 256-5552 | 1.9 กก. | - | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,495.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 1200 | 256-5528 | 1.7 กก | 1 | - | 2 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,869.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 1200 | 256-5561 | 2.6 กก | - | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,238.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 1500 | 256-5536 | 2.2 กก | 1 | - | 2 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,982.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 1500 | 256-5579 | 3.2 กก | - | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,003.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 1800 | 256-5544 | 2.6 กก | 1 | - | 2 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,008.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 1800 | 256-5587 | 3.8 กก | - | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง