(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSM-2643 |
TSM-3643 |
TSM-4644 |
TSM-5644 |
TSM-6644 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนชั้นบน/ล่าง (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,150.21 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 720 | 3 | 352-7018 | 31.8 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 39,030.98 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 3 | 352-6992 | 33 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 51,229.65 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 4 | 352-7034 | 43.2 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 52,452.07 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 4 | 299-6553 | 44.4 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 53,563.53 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 4 | 299-6618 | 45.2 กก | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ตำแหน่ง กระดาน ชั้นวางสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระที่ พิทช์ 25 มม.
·ตัว ปรับ ช่วยให้สามารถ ก้านปรับระดับ +15 มม. ดังนั้นการปรับระดับแนวนอนจึงทำได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·คลีนรูมโรงงานอาหาร ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TSM-2643 |
TSM-3643 |
TSM-4644 |
TSM-5644 |
TSM-6644 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนชั้นบน/ล่าง (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,150.21 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 720 | 3 | 352-7018 | 31.8 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 39,030.98 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 3 | 352-6992 | 33 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 51,229.65 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 4 | 352-7034 | 43.2 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 52,452.07 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 4 | 299-6553 | 44.4 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 53,563.53 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 4 | 299-6618 | 45.2 กก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง