(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MES-S0860 |
MES-S0890 |
MES-S1160 |
MES-S1190 |
MES-S1460 |
MES-S1490 |
MES-S1760 |
MES-S1790 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มิติ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | บังคับจำนวน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,185.13 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 800 | 539 | 256-6401 | 1.3 กก | หน้ากว้าง 600:1 ผืนกว้าง 1,200:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,591.95 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 800 | 837 | 256-6443 | 1.9 กก. | หน้ากว้าง 900:1 ผืนกว้าง 1,800:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,499.88 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 1100 | 539 | 256-6419 | 1.7 กก | หน้ากว้าง 600:1 ผืนกว้าง 1,200:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,093.48 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 900 | 1100 | 837 | 256-6451 | 2.6 กก | หน้ากว้าง 900:1 ผืนกว้าง 1,800:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,741.84 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 1400 | 539 | 256-6427 | 2.2 กก | หน้ากว้าง 600:1 ผืนกว้าง 1,200:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,485.19 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 1400 | 837 | 256-6460 | 3.2 กก | หน้ากว้าง 900:1 ผืนกว้าง 1,800:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,209.59 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 1700 | 539 | 256-6435 | 2.6 กก | หน้ากว้าง 600:1 ผืนกว้าง 1,200:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,965.18 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 1700 | 837 | 256-6478 | 3.8 กก | หน้ากว้าง 900:1 ผืนกว้าง 1,800:2 ชิ้น | 1 ชิ้น |
ตาข่ายด้านหลังใช้เพื่อหยุดการรั่วไหลที่ด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ ชั้นวางของตะแกรงเหล็ก เหล็กกล้า
รหัสรุ่น |
---|
MES-S0860 |
MES-S0890 |
MES-S1160 |
MES-S1190 |
MES-S1460 |
MES-S1490 |
MES-S1760 |
MES-S1790 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มิติ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | บังคับจำนวน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,185.13 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 800 | 539 | 256-6401 | 1.3 กก | หน้ากว้าง 600:1 ผืนกว้าง 1,200:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,591.95 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 800 | 837 | 256-6443 | 1.9 กก. | หน้ากว้าง 900:1 ผืนกว้าง 1,800:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,499.88 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 1100 | 539 | 256-6419 | 1.7 กก | หน้ากว้าง 600:1 ผืนกว้าง 1,200:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,093.48 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 900 | 1100 | 837 | 256-6451 | 2.6 กก | หน้ากว้าง 900:1 ผืนกว้าง 1,800:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,741.84 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 1400 | 539 | 256-6427 | 2.2 กก | หน้ากว้าง 600:1 ผืนกว้าง 1,200:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,485.19 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 1400 | 837 | 256-6460 | 3.2 กก | หน้ากว้าง 900:1 ผืนกว้าง 1,800:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,209.59 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 1700 | 539 | 256-6435 | 2.6 กก | หน้ากว้าง 600:1 ผืนกว้าง 1,200:2 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,965.18 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 1700 | 837 | 256-6478 | 3.8 กก | หน้ากว้าง 900:1 ผืนกว้าง 1,800:2 ชิ้น | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง