(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นวางของที่เป็นไม้สำหรับตะแกรงเหล็ก

ชั้นวางของที่เป็นไม้สำหรับตะแกรงเหล็ก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,825.40 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MEW-24S
MEW-34S
MEW-36S
MEW-44S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 2,825.40

PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 600 450 256-5927 3.7 กก 1 ชิ้น

฿ 3,416.51

PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 900 450 256-5935 5.2 กก. 1 ชิ้น

฿ 4,506.04

PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 900 600 256-5943 6.6 กก 1 ชิ้น

฿ 4,679.37

PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 1200 450 256-5951 6.7 กก 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ตะแกรงไม้ชั้นวางของ ปลอกเป็น เรซิ่น ABS เฟรมเป็นเหล็ก
· ไม้ ทำจากไม้อัด

รหัสรุ่น
MEW-24S
MEW-34S
MEW-36S
MEW-44S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 2,825.40

PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 600 450 256-5927 3.7 กก 1 ชิ้น

฿ 3,416.51

PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 900 450 256-5935 5.2 กก. 1 ชิ้น

฿ 4,506.04

PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 900 600 256-5943 6.6 กก 1 ชิ้น

฿ 4,679.37

PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 1200 450 256-5951 6.7 กก 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1