(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M1.5-RH3-NG |
M1.5-RH4-NG |
M1.5-RH6-NG |
M2-RH3-NG |
M2-RH4-NG |
M2-RH6-NG |
MM-RH5-NG |
MM-RH6-NG |
MM-RH7-NG |
MM-RH9-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.60 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 295 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 295 มม | 276-9638 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 485.63 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 445 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 445 มม | 276-9646 | 700g | 1 ชิ้น | ||
฿ 580.72 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 595 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 595 มม | 276-9654 | 900g | 1 ชิ้น | ||
฿ 399.60 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | แบบ M2 สำหรับความลึก 300 มม | 276-9662 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 485.63 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | แบบ M2 สำหรับความลึก 450 มม | 276-9671 | 700g | 1 ชิ้น | ||
฿ 577.70 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | แบบ M2 สำหรับความลึก 600 มม | 276-9689 | 900g | 1 ชิ้น | ||
฿ 485.63 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 471 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 471 มม | 276-9697 | 700g | 1 ชิ้น | ||
฿ 555.93 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 571 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 571 มม | 276-9701 | 900g | 1 ชิ้น | ||
฿ 641.95 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 721 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 721 มม | 276-9719 | 1100 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 664.39 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 921 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 921 มม | 276-9727 | 1400g | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·นอกจาก กระดาน แสดงชั้นวางแล้วยังสามารถใช้เป็น สต๊อปเปอร์ ด้านข้างได้เมื่อติดตั้งที่ด้านในของชั้นวาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กระดาน Rack ข้อต่อฟิตติ้ง
รหัสรุ่น |
---|
M1.5-RH3-NG |
M1.5-RH4-NG |
M1.5-RH6-NG |
M2-RH3-NG |
M2-RH4-NG |
M2-RH6-NG |
MM-RH5-NG |
MM-RH6-NG |
MM-RH7-NG |
MM-RH9-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.60 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 295 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 295 มม | 276-9638 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 485.63 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 445 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 445 มม | 276-9646 | 700g | 1 ชิ้น | ||
฿ 580.72 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 595 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 595 มม | 276-9654 | 900g | 1 ชิ้น | ||
฿ 399.60 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | แบบ M2 สำหรับความลึก 300 มม | 276-9662 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 485.63 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | แบบ M2 สำหรับความลึก 450 มม | 276-9671 | 700g | 1 ชิ้น | ||
฿ 577.70 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | แบบ M2 สำหรับความลึก 600 มม | 276-9689 | 900g | 1 ชิ้น | ||
฿ 485.63 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 471 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 471 มม | 276-9697 | 700g | 1 ชิ้น | ||
฿ 555.93 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 571 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 571 มม | 276-9701 | 900g | 1 ชิ้น | ||
฿ 641.95 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 721 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 721 มม | 276-9719 | 1100 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 664.39 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 921 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 921 มม | 276-9727 | 1400g | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง