(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GMM-65-NG |
GMM-66-NG |
GMM-67-NG |
GMM-69-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กก. / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,838.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 471 | ลึก x สูง (มม.): สำหรับ 471 x 1,800 | 432-2584 | 20.7 | 1 ชุด | ||
฿ 15,360.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 571 | ลึก x สูง (มม.): สำหรับ 571 x 1,800 | 461-3783 | 23.3 | 1 ชุด | ||
฿ 12,285.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 721 | ลึก x สูง (มม.): สำหรับ 721 x 1,800 | 461-3791 | 27.5 | 1 ชุด | ||
฿ 13,923.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 921 | ลึก x สูง (มม.): สำหรับ 921 x 1,800 | 461-3805 | 32 | 1 ชุด |
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท ด้านข้างช่วยป้องกันสิ่งของที่จัดเก็บหล่น
· แผ่นเพลท ด้านข้างเป็นแบบฝังที่ไม่ใช้ โบลท์
·เป็นแผงปิดท้ายเมื่อขยาย
รหัสรุ่น |
---|
GMM-65-NG |
GMM-66-NG |
GMM-67-NG |
GMM-69-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กก. / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,838.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 471 | ลึก x สูง (มม.): สำหรับ 471 x 1,800 | 432-2584 | 20.7 | 1 ชุด | ||
฿ 15,360.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 571 | ลึก x สูง (มม.): สำหรับ 571 x 1,800 | 461-3783 | 23.3 | 1 ชุด | ||
฿ 12,285.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 721 | ลึก x สูง (มม.): สำหรับ 721 x 1,800 | 461-3791 | 27.5 | 1 ชุด | ||
฿ 13,923.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 921 | ลึก x สูง (มม.): สำหรับ 921 x 1,800 | 461-3805 | 32 | 1 ชุด |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง