(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TLA-SK-115 |
TLA-SK-175 |
TLA-SS-115 |
TLA-SS-175 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 472.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM/LIGHT-DUTY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 261 | 115 | 463-6864 | 300g | 1 ชิ้น | ||
฿ 506.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM/LIGHT-DUTY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 261 | 175 | 463-6872 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 586.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM/LIGHT-DUTY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 411 | 115 | 463-6881 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 641.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM/LIGHT-DUTY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 411 | 175 | 463-6899 | 700g | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องแก้ไข
·ติดตั้งได้กับระยะห่างของชั้นวาง 900 และ 1,200 มม.
· รองรับการทาสี ด้วย VOC (สารประกอบ อินทรีย์ น้ำยากันสนิมแบบระเหย )
รหัสรุ่น |
---|
TLA-SK-115 |
TLA-SK-175 |
TLA-SS-115 |
TLA-SS-175 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 472.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM/LIGHT-DUTY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 261 | 115 | 463-6864 | 300g | 1 ชิ้น | ||
฿ 506.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM/LIGHT-DUTY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 261 | 175 | 463-6872 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 586.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM/LIGHT-DUTY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 411 | 115 | 463-6881 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 641.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM/LIGHT-DUTY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 411 | 175 | 463-6899 | 700g | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง