(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฐาน PLC ลูกล้อ

ชุดฐาน PLC ลูกล้อ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 4,986.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CUD-300
CUD-450
CUD-600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้อง รหัสของทรัสโก้ มวล
(g / คลองเลื่อย)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,986.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 1 วัน 300 สำหรับความลึก 300 มม 507-2409 2800 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M6 x 20:16 ชุด, สลักเกลียว ยึด ลูกล้อ M8 x 20:16 ชุด)

฿ 5,050.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 450 สำหรับความลึก 450 มม 507-2417 4000 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M6 x 20:16 ชุด, สลักเกลียว ยึด ลูกล้อ M8 x 20:16 ชุด)

฿ 5,572.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 14 วัน 600 สำหรับความลึก 600 มม 507-2425 5800 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M6 x 20:16 ชุด, สลักเกลียว ยึด ลูกล้อ M8 x 20:16 ชุด)

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตัวเลือกประเภทที่มี น้ำหนักเบา
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • สี
    Neogray
  • คุณสมบัติ
    การติดชุดล้อเลื่อนจะทำให้ล้อเลื่อนติดกับชั้นวางทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนรูปแบบ
  • ระยะพิทช์ติดตั้ง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    ฟรี: 71 x 71; ยึดอยู่กับที่: 45 × 80
  • สเปค
    เมื่อใช้ชั้นวางโดยติด ลูกล้อ ให้คำนวณ พิกัดน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ของ ลูกล้อ x 4 × 0.8) สำหรับการใช้งาน
  • อุปกรณ์เสริม 1
    สลักเกลียวและสกรูสำหรับยึดเข้ากับตัวเครื่องหลัก M6 × 20 × 16 ชุด
  • อุปกรณ์เสริม 2
    ชุดน็อตยึดล้อ M8 x 20 16
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M6 x 20:16 ชุด, สลักเกลียว ยึด ลูกล้อ M8 x 20:16 ชุด)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการติดชุดล้อเลื่อนจะติดล้อเข้ากับชั้นวางทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนรูปแบบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชั้นวางของที่มี น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ

รหัสรุ่น
CUD-300
CUD-450
CUD-600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้อง รหัสของทรัสโก้ มวล
(g / คลองเลื่อย)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,986.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 1 วัน 300 สำหรับความลึก 300 มม 507-2409 2800 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M6 x 20:16 ชุด, สลักเกลียว ยึด ลูกล้อ M8 x 20:16 ชุด)

฿ 5,050.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 12 วัน 450 สำหรับความลึก 450 มม 507-2417 4000 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M6 x 20:16 ชุด, สลักเกลียว ยึด ลูกล้อ M8 x 20:16 ชุด)

฿ 5,572.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น 14 วัน 600 สำหรับความลึก 600 มม 507-2425 5800 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M6 x 20:16 ชุด, สลักเกลียว ยึด ลูกล้อ M8 x 20:16 ชุด)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● ระยะพิทช์แบบล้อเลื่อน (มม.): 71 x 71
● ระยะพิทช์คงที่ของล้อ (มม.): 45 x 80
● สี: นีโอเกรย์

คลองเลื่อย เนื้อหา

● โบลท์ ตัวเครื่อง หลัก 16 ชุด M6 x 20
● น๊อตยึดน๊อต M8 × 20 × 16 ชุด

คำเตือน

● กรุณาใช้ภายใน 300 กิโลกรัมของน้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุดต่อหน่วย (ขึ้นอยู่กับ ลูกล้อ ใช้)
● ลูกล้อมี ขายปลีก/แยกจำหน่าย
● ไม่สามารถติดตั้งบนหิ้งด้วย backboard