(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนประกอบชั้นวางของตัว ฉากยึด การสั่นสะเทือนเดี่ยว (ทำจาก สเตนเลส)

ส่วนประกอบชั้นวางของตัว ฉากยึด การสั่นสะเทือนเดี่ยว (ทำจาก สเตนเลส)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 77.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
L
S
W-NG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี มิติ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,305.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เงิน 129 129 507-2972 95 ก แผ่นเพลท กันสั่นสะเทือน ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น

฿ 2,154.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เงิน 76 76 507-2964 17 ก แผ่นเพลท กันสั่นสะเทือน ขนาดเล็ก 1 ชิ้น

฿ 77.30

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Neogray 81 72 414-4929 44 กรัม ฉากยึดเข้ามุม 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ลดแรงสั่นสะเทือนใช้สำหรับมุมของชั้นวาง น้ำหนักเบา เพื่อลดการโยกเยก
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เหล็กกล้า

รหัสรุ่น
L
S
W-NG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี มิติ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,305.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เงิน 129 129 507-2972 95 ก แผ่นเพลท กันสั่นสะเทือน ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น

฿ 2,154.00

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เงิน 76 76 507-2964 17 ก แผ่นเพลท กันสั่นสะเทือน ขนาดเล็ก 1 ชิ้น

฿ 77.30

OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Neogray 81 72 414-4929 44 กรัม ฉากยึดเข้ามุม 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ใช้สำหรับมุมของ ชั้นวางของ ของงานเบาเพื่อลดการสั่นสะเทือน

วัสดุ

● เหล็กกล้า