(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MM-PRH5-BK |
MM-PRH6-BK |
MM-PRH7-BK |
MM-PRH9-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 835.75 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY SHELV | 1 ชิ้น | 40 วัน | 471 | 459-3189 | 700g | 1 ชิ้น | ||
฿ 906.50 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY SHELV | 1 ชิ้น | 40 วัน | 571 | 459-3197 | 860 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 991.13 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY SHELV | 1 ชิ้น | 40 วัน | 721 | 459-3201 | 1090 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,187.05 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY SHELV | 1 ชิ้น | 40 วัน | 921 | 459-3219 | 1410 ก | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· กระดาน หมุด แบบฝัง ช่วยให้สามารถ หูหิ้วแม่พิมพ์ เครื่องมือ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ส่วนชั้นวางสำหรับชั้นวางของไร้สลักเกลียว น้ำหนักเบา TM3
รหัสรุ่น |
---|
MM-PRH5-BK |
MM-PRH6-BK |
MM-PRH7-BK |
MM-PRH9-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 835.75 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY SHELV | 1 ชิ้น | 40 วัน | 471 | 459-3189 | 700g | 1 ชิ้น | ||
฿ 906.50 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY SHELV | 1 ชิ้น | 40 วัน | 571 | 459-3197 | 860 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 991.13 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY SHELV | 1 ชิ้น | 40 วัน | 721 | 459-3201 | 1090 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,187.05 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY SHELV | 1 ชิ้น | 40 วัน | 921 | 459-3219 | 1410 ก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง