(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CUD-470 |
CUD-570 |
CUD-720 |
CUD-920 |
CUD-M1.5-445 |
CUD-M1.5-595 |
CUD-M2-450 |
CUD-M2-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,452.04 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 481 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 481 มม | 509-4348 | 5 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 6,000.50 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 581 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 581 มม | 509-4356 | 5 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 6,889.75 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 731 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 731 มม | 509-4364 | 7 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 7,806.64 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 931 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 931 มม | 509-4372 | 8 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 5,358.14 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 455 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 455 มม | 285-3523 | 4 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 5,969.51 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 605 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 605 มม | 285-3531 | 4.8 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 5,358.14 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 460 | แบบ M2 สำหรับความลึก 460 มม | 285-3507 | 4 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 5,969.51 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 610 | แบบ M2 สำหรับความลึก 610 มม | 285-3515 | 4.8 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) |
หน่วยสำหรับติด ลูกล้อ เข้ากับชั้นวาง
[คุณสมบัติ]
· ชั้นวางของ สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยการติดตั้ง ลูกล้อ เสริม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนย้ายสิ่งของบน ชั้นวางของ
รหัสรุ่น |
---|
CUD-470 |
CUD-570 |
CUD-720 |
CUD-920 |
CUD-M1.5-445 |
CUD-M1.5-595 |
CUD-M2-450 |
CUD-M2-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,452.04 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 481 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 481 มม | 509-4348 | 5 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 6,000.50 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 581 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 581 มม | 509-4356 | 5 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 6,889.75 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 731 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 731 มม | 509-4364 | 7 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 7,806.64 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 931 | แบบ M3 / M5 สำหรับความลึก 931 มม | 509-4372 | 8 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 5,358.14 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 455 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 455 มม | 285-3523 | 4 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 5,969.51 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 605 | แบบ M1.5 สำหรับความลึก 605 มม | 285-3531 | 4.8 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 5,358.14 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 460 | แบบ M2 สำหรับความลึก 460 มม | 285-3507 | 4 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) | ||
฿ 5,969.51 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 610 | แบบ M2 สำหรับความลึก 610 มม | 285-3515 | 4.8 กก. / คลองเลื่อย | 1 คลองเลื่อย ( น็อต และ โบลท์ ยึด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ M8 x 20, M6 x 20:8 อันแต่ละ ลูกล้อ ยึด M8 x 20 น็อต และ โบลท์:16 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง