(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
LSS1220S |
LSS1520S |
LSS1820S |
LSS910S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,273.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1213 | 456-3514 | 11.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,875.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1519 | 456-3603 | 13.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,042.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1822 | 456-3697 | 15.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,440.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 911 | 456-3786 | 9.1 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อสนิมและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่การควบคุมด้านสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ
· แสดงให้เห็นถึงความทนทานยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่ต้องทนต่อสนิมและสารเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ตู้แช่แข็งและตู้เย็น
· แผงชั้นวางของทั้งสี่ด้านมาพร้อมกับโครงสร้างสองชั้นที่งอได้ ซึ่งทนทานต่อการบิดงอ
[การใช้งาน]
· สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง เช่น สภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ตู้แช่แข็งและตู้เย็น
· เกี่ยวข้องกับอาหารหรือยา
รหัสรุ่น |
---|
LSS1220S |
LSS1520S |
LSS1820S |
LSS910S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,273.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1213 | 456-3514 | 11.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,875.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1519 | 456-3603 | 13.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,042.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1822 | 456-3697 | 15.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,440.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 911 | 456-3786 | 9.1 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง