(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หญ้าเทียม shibakkusu

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 296.75 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DT-301
DT-302
DT-303
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ ใช้ ต่อหน่วยขาย

฿ 349.71

ARTIFICIAL TURVES 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 397-1406 สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการระบายน้ำที่ยอดเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติกันกระแทกสูง / ประกอบไปด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิตสารต่อต้านริ้วรอย / สนามหญ้าเทียมชนิดข้อต่อซึ่งวางอยู่บนดาดฟ้าเฉลียงโถงทางเดินสนามเด็กเล่น ฯลฯ . ข้อต่อ กระจายเช่นบนหลังคาระเบียงทางเข้าและ บ้าน เกม -

฿ 296.75

ARTIFICIAL TURVES 1 ชิ้น 10 วัน สีเทา 397-1414 สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการระบายน้ำที่ยอดเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติกันกระแทกสูง / ประกอบไปด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิตสารต่อต้านริ้วรอย / สนามหญ้าเทียมชนิดข้อต่อซึ่งวางอยู่บนดาดฟ้าเฉลียงโถงทางเดินสนามเด็กเล่น ฯลฯ . ข้อต่อ กระจายเช่นบนหลังคาระเบียงทางเข้าและ บ้าน เกม -

฿ 296.75

ARTIFICIAL TURVES 1 ชิ้น 10 วัน สีซีเปีย 397-1422 สามารถทำงาน ข้อต่อ ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำได้ดีเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติกันกระแทกสูงประกอบด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สารต่อต้านริ้วรอย กระจาย หญ้าเทียม ประเภท ข้อต่อ เช่นบนหลังคาระเบียงทางเข้าและ บ้าน เกม ขายในหน่วย 60 แผ่น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    300
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    300
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    25
  • รูปทรง
    ประเภท ข้อต่อ
  • วัสดุ ( พื้นผิว ด้านหน้า)
    เรซิ่น EVA
  • มวล(ก.)
    300
รหัสรุ่น
DT-301
DT-302
DT-303
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ ใช้ ต่อหน่วยขาย

฿ 349.71

ARTIFICIAL TURVES 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 397-1406 สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการระบายน้ำที่ยอดเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติกันกระแทกสูง / ประกอบไปด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิตสารต่อต้านริ้วรอย / สนามหญ้าเทียมชนิดข้อต่อซึ่งวางอยู่บนดาดฟ้าเฉลียงโถงทางเดินสนามเด็กเล่น ฯลฯ . ข้อต่อ กระจายเช่นบนหลังคาระเบียงทางเข้าและ บ้าน เกม -

฿ 296.75

ARTIFICIAL TURVES 1 ชิ้น 10 วัน สีเทา 397-1414 สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการระบายน้ำที่ยอดเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติกันกระแทกสูง / ประกอบไปด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิตสารต่อต้านริ้วรอย / สนามหญ้าเทียมชนิดข้อต่อซึ่งวางอยู่บนดาดฟ้าเฉลียงโถงทางเดินสนามเด็กเล่น ฯลฯ . ข้อต่อ กระจายเช่นบนหลังคาระเบียงทางเข้าและ บ้าน เกม -

฿ 296.75

ARTIFICIAL TURVES 1 ชิ้น 10 วัน สีซีเปีย 397-1422 สามารถทำงาน ข้อต่อ ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำได้ดีเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติกันกระแทกสูงประกอบด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สารต่อต้านริ้วรอย กระจาย หญ้าเทียม ประเภท ข้อต่อ เช่นบนหลังคาระเบียงทางเข้าและ บ้าน เกม ขายในหน่วย 60 แผ่น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1