(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวป้องกันหิมะละลายรูที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ด้านเดียว (มม.) 15

ตัวป้องกันหิมะละลายรูที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ด้านเดียว (มม.) 15

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,738.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KUP-03S
KUP-05S
KUP-10S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ยาว (มม.) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,738.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 15 × 3 389-0180 2200 1 คลองเลื่อย

฿ 2,769.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 15 × 5 389-0198 3600 1 คลองเลื่อย

฿ 5,444.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 15 × 10 389-0201 7200 1 คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ รดน้ำ
  • ประเภทรายละเอียด
    ใช้ในบ้าน
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    15-18
  • สเปค
    รดน้ำด้านเดียว
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    ตัวเครื่อง หลัก 1 ชิ้น ข้อต่อ ครัวเรือน 1 ชิ้น สต๊อปเปอร์ ท้ายครัวเรือน 1 ชิ้น
  • ตัวเครื่อง หลัก
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี)
  • ข้อต่อ ปลาย สต๊อปเปอร์
    เรซิ่น ABS
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย
รหัสรุ่น
KUP-03S
KUP-05S
KUP-10S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ยาว (มม.) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,738.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 15 × 3 389-0180 2200 1 คลองเลื่อย

฿ 2,769.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 15 × 5 389-0198 3600 1 คลองเลื่อย

฿ 5,444.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 15 × 10 389-0201 7200 1 คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● คุณสามารถละลายหิมะได้อย่างง่ายดายโดยเชื่อมต่อ สายยาง น้ำ

การใช้

● สำหรับการละลายหิมะและการรดน้ำในลานจอดรถทางเดินกลางแจ้งเป็นต้น

สเปค

● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง ภายในที่ รองรับการใช้งาน (มม.): 15 ถึง 18
● รดน้ำด้านหนึ่ง

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิ่น (พีวีซี)
● ข้อต่อ ปลาย สต๊อปเปอร์: เรซิ่น ABS

อุปกรณ์เสริม

● ตัวเครื่อง หลัก x 1 
● 1 ครัวเรือน ข้อต่อ 
● สต๊อปเปอร์ ท้าย บ้าน 1 บ้าน