(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ล้างสิ่งที่เป็นน้ำหรือ น้ำมัน ออกจาก สายยาง อากาศได้อย่างง่ายดาย
· ตัวเครื่อง จาก โพลีคาร์บอเนต
·พร้อม วาล์ว ปล่อยน้ำ
·แอ่งน้ำหรือ อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำสามารถ จุด ได้ง่ายเพียงแค่เหลือบมอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดตั้งเข้ากับทาง เต้าเสียบ เครื่องมือ ลมเพื่อขจัดความชื้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 87 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | G1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
มวล | 99 ก | รหัสของทรัสโก้ | 282-5473 | คุณสมบัติ | ล้างสิ่งที่เป็นน้ำหรือ น้ำมัน ออกจาก สายยาง อากาศได้อย่างง่ายดายตัวเครื่อง หลักสร้างจาก โพลีคาร์บอเนตพร้อม วาล์ว ปล่อยน้ำมองเห็นแอ่งน้ำหรือท่อระบายน้ำได้ง่ายเพียงแค่เหลือบมอง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-MF ในชุด ตัวกรองลม ขนาดเล็กสำหรับ ปืนเป่าลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง