(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อากาศถูกปล่อยออกมาเงียบกว่า หัวฉีด ธรรมดา(78 dB เมื่อเปรียบเทียบกับ หัวฉีด มาตรฐาน 91 dB ที่ 0.5 mpa)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หัวฉีด สำหรับ ปืนเป่าลม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 28 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
หัวฉีด ผลิตภัณฑ์ รู(มิลลิเมตร) | พิเศษ | มวล | 18 กรัม | รหัสของทรัสโก้ | 228-0680 |
คุณสมบัติ | อากาศถูกปล่อยออกมาเงียบกว่า หัวฉีด ธรรมดา(78 dB เมื่อเปรียบเทียบกับ หัวฉีด มาตรฐาน 91 dB ที่ 0.5 mpa) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-18-SN ในชุด หัวฉีด เป่า เงียบสำหรับ ปืนเป่าลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง