1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด ควบคุมการไหลของอากาศ

AIR DUSTER NOZZLES

หัวฉีด ควบคุมการไหลของอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับ อัตราการไหล อากาศได้ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง หัวฉีด
·ช่วงการปรับการไหลของอากาศคือ 5 ถึง 100%
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หัวฉีด สำหรับ ปืนเป่าลม

คุณสมบัติ

● อัตราการไหล อากาศสามารถปรับได้ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ หัวฉีด
● ช่วงการปรับอัตราการ ปริมาณลม อยู่ที่ 5 ถึง 100%

สเปค

● ความยาว หัวฉีด (มม.): 27
● เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด เปิด (มม.): 2
● พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด: G1/8
● SPQ (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
TD-18-RN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 182.00

AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 27 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8 มวล 21 ก รหัสของทรัสโก้ 232-1807
คุณสมบัติ สามารถปรับปริมาณการไหลของอากาศได้ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง หัวฉีดช่วงการปรับการไหลของอากาศคือ 5 ถึง 100%

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-18-RN ในชุด หัวฉีด ควบคุมการไหลของอากาศ