1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด ปืนเป่าลม ขยายได้

หัวฉีด ปืนเป่าลม ขยายได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 451.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความยาว หัวฉีด ได้อย่างอิสระ
· ฝาครอบ ป้องกันติดอยู่ที่ ปลาย หัวฉีด เพื่อความปลอดภัย

รหัสสินค้า
TD-18-FLN10
TD-18-FLN20X
TD-18-FLN40
TD-18-FLN40X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
มวล รหัสของทรัสโก้

฿ 451.61

TRC AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น 1 วัน 35 ถึง 7531 ก228-0736

฿ 580.90

TRC AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง 15042 ก228-0744

฿ 808.62

TRC AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น 1 วัน 190 ถึง 40095 ก228-0761

฿ 731.23

TRC AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น 1 วัน 230 ถึง 38095 ก228-0752

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8
คุณสมบัติ สามารถปรับความยาว หัวฉีด ได้อย่างอิสระฝาครอบ ป้องกันติดอยู่ที่ ปลาย หัวฉีด เพื่อความปลอดภัย