(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นที่ ปืนเป่าลม หัวฉีด ยาวได้เพียงแค่ การจัดซื้อ หัวฉีด เสริมตามการ การใช้งาน ของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
TD-18-0N |
TD-18-1N |
TD-18-2N |
TD-18-3N |
TD-18-5N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | มวล | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 15 ก | 228-0639 | ||
฿ 222.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 20 ก | 228-0647 | ||
฿ 448.00 ฿ 249.04 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 31 ก | 282-5309 | ||
฿ 532.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 36 ก | 228-0655 | ||
฿ 672.00 | AIR DUSTERS WITH COIL HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | 53 ก | 228-0663 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น หัวฉีด ปืนเป่าลม แบบยาวได้เพียงแค่ การจัดซื้อ หัวฉีด เสริมตามการ การใช้งาน ของคุณ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง